AI 0,5-8 OG-S
-
Tulejka
1212784
Tulejki na taśmie, 0,5 mm2, długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, specjalny kolor pomarańczowy, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego zarabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pasujące końcówki rurkowe taśmy Crimphandy są przeznaczone do wszystkich złączek szynowych, szczególnie należących do systemu CLIPLINE complete
Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.