SD-WMS 10 (CH)R YE:J
-
Tulejka oznacznikowa do przewodów
0826255:J
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk liter wielkich: J, wielkość pola opisowego: 6,6 x 4,3 mm, żółty, rodzaj montażu: nawlec
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczniki przewodów |
Opisywanie | |
Nadruki | J |
Szerokość | 4,2 mm |
Wysokość | 9,5 mm |
Długość | 6,60 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 4 mm ... 10 mm |
Kolor | żółty |
Materiał | Polichlorek winylu |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Zawarte materiały | bez silikonu i kadmu |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm ... 10 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Temperaturowy test przechowywania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Test Bb |
Czas trwania | 96 h |
Temperatura badania | 105 °C |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Benzyna [CAS No. 64742-49-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 1 rok |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | nawlec |
Numer artykułu | 0826255:J |
Jednostka opakowania | 250 Szt. |
Minimalne zamówienie | 250 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2221 |
Klucz produktu | BG2221 |
GTIN | 4046356425506 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,236 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,156 g |
Numer taryfy celnej | 49119900 |
Kraj pochodzenia | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław