FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver
1334215

Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w przemysłowym zakresie temperatury

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Maksymalna elastyczność dzięki MSA (Multi Source Agreement)
Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki podłączaniu Plug & Play w czasie pracy
Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
Najwyższa jakość transmisji danych
Transmisja danych odporna na zakłócenia również w aplikacjach wrażliwych EMC
Niezawodna transmisja danych w zwiększonym zakresie temperatur