TMC 3 F1 122 3,0A
-
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające
0915195
Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 3-biegunowy, bezzwłoczny, 1 zestyk zwierny i 2 zestyki rozwierne, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35
Szczegóły produktu
Typ produktu | Termomagnetyczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | TMC |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 2 |
Potencjały | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Rodzaj zabezp. | Automat |
Maksymalny prąd obciążenia | 1 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm² - zestyk główny) |
1 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm² - zestyk pomocniczy) | |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Zdolność łączeniowa ICN | 400 A dla prądów znamionowych 0,2 - 5 A |
800 A dla prądów znamionowych 6 - 16 A | |
Informacje ogólne | |
Bezpiecznik | F1 (bezzwłoczny) |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
2 styki rozwierne |
Maksymalny prąd obciążenia | 1 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm² - zestyk główny) |
1 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm² - zestyk pomocniczy) | |
Styk główny | |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 3 A |
Napięcie znamionowe | 250 V AC |
65 V DC | |
Styk pomocniczy | |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Prąd znamionowy | 3 A |
Napięcie znamionowe | 250 V AC |
65 V DC |
Szerokość | 37,5 mm |
Wysokość | 82,5 mm |
Głębokość | 96 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA-F |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 0915195 |
Jednostka opakowania | 2 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | 04 |
Klucz produktu | CLA121 |
GTIN | 4017918009878 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 211 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 211 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław