TMC 1 F1 200 8,0A
-
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające
0914332
Termomagnetyczny wyłącznik automatyczny, 1-biegunowy, bezzwłoczny, 1 zestyk rozwierny, z uniwersalną stopką do montażu na szynie NS 32 lub NS 35
Szczegóły produktu
Typ produktu | Termomagnetyczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | TMC |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Rodzaj zabezp. | Automat |
Informacje ogólne | |
Napięcie znamionowe | 65 V DC |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
rezystancja izolacji Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Obwód pomocniczy | 240 V AC / 1 A (niskoindukcyjny) |
65 V AC / 1 A (niskoindukcyjny) | |
Sposób uruchomienia | TM (termomagnetyczny) |
Opór urządzenia | 0,025 Ω |
Znamionowa zdolność łączeniowa Icn | 2500 A (32 V DC) |
Zwarciowa zdolność łączeniowa | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
Wytrzymałość napięciowa | 3000 V AC (Obszar uruchamiania) |
3000 V AC (Obwód główny do pomocniczego) | |
Maksymalna liczba cykli łączeniowych | 10000 (przy 1 x In, indukcyjnie) |
Bezpiecznik | F1 (bezzwłoczny) |
Rodzaj zestyku | 1 styk rozwierny |
Styk główny | |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 8 A |
Styk pomocniczy | |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 82,5 mm |
Głębokość | 96 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Grupa materiału izolacyjnego | II |
Materiał izolacyjny | PA66 |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP30 (Obszar uruchamiania) |
IP20 (Zakres przyłączeniowy) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
Kontrola wilgotności | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normy/przepisy | EN 60934 |
Normy/przepisy | UL 1077 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 0914332 |
Jednostka opakowania | 6 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | 04 |
Klucz produktu | CLA121 |
GTIN | 4017918009014 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 67,033 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 67,033 g |
Kraj pochodzenia | DE |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław