PTDA 2,5/ 2-5,0 BD:L+,N- - Terminal przyłączeniowy do PCB
1763422

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Zaokrąglone kształty pozwalają na indywidualistyczne projekty
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania