cUL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20210507Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 66 A | 18 - 4 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20210507Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 66 A | 18 - 4 | ||
F | ||||
1000 V | 66 A | 18 - 4 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20210507Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 18 - 4 |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40054188Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 25 |