cULus Recognized
ID dopuszczenia: File E 60525Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40054516Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A | 0,2 - 2,5 |