Ostatnio wyszukiwane
Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Nowości
Nawigator produktów techniki przyłączania urządzeń
Technologie
Rozwiązania indywidualne
Konfiguratory
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Cross Reference Search
Automatyzacja
Edge Computing
HMI i komputery przemysłowe
Inteligentne usługi
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie do automatyzacji
PLC (sterowniki) i we/wy
PLCnext Technology
Technika automatyzacji dla Niagara Framework
Łączenie
Bloki rozdzielcze i złączki urządzeń
Kable i przewody
Obudowy do elektroniki
Okablowanie systemowe do sterowników
Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Łączniki zaciskane
Narzędzia ręczne
Oprogramowanie do produkcji szaf sterowniczych
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
Stanowiska pracy
Tulejki
Wyposażenie do szaf sterowniczych
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Przekaźniki lub przekaźniki Solid State
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtr przeciwzakłóceniowy
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przegląd
Przykłady zastosowań z praktyki
Łączenie sektorów energii
Rozwiązania edukacyjne
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Przegląd
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
ENERGIA
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Przesył i dystrybucja energii
Sieci prądu stałego w przemyśle
Systemy magazynowania energii
INFRASTRUKTURA
Budynki
Centra danych
Gospodarka wodno-ściekowa
Infrastruktura transportowa
Inteligentne miasta
Kolej
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Budowa maszyn
Digital Factory
Instalacje elektryczne i elektronika
Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)
Producenci urządzeń
Przemysł motoryzacyjny
Rozwiązania do szafy sterowniczej
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
Power-to-X
DALSZE TEMATY
Rolnictwa
Bezpieczeństwo funkcjonalne
COMPLETE line
Power Reliability
Połączenia danych do inteligentnych sieci
Przemysłowa komunikacja zdalna
Wideomonitoring
Zabezpieczenie sieci przemysłowych
Firma
Przegląd
Phoenix Contact w Polsce
Grupa Phoenix Contact
Kariera
Nasza kultura i postawa
All Electric Society
Compliance
Zrównoważony rozwój
Historia
Dostawcy
Wydarzenia i aktualności
Przegląd
Szkolenia, webinaria, wydarzenia i targi
Aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd
Katalogi i broszury
Kontakt
PLCnext Community
Znajdź dystrybutora
Informacje
Często zadawane pytania
Informacje dla producentów urządzeń
DORADZTWO I PLANOWANIE
Dane projektowe
Rozwiązania indywidualne
Dane do projektowania komponentów PCB
Konfiguratory
Zamówienia i dostawy
E-Business
Wysyłka próbek
Instalacja i obsługa
Serwis urządzeń drukujących
Dokumentacja i pomoc do produktów
Reklamacje i zwroty
Zmiany produktowe oraz produkty wycofane z oferty
Mój Phoenix Contact
Logowanie / Rejestracja
Zalety rejestracji
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moje listy produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
NS 35 /7,5 UNP 32MM 2X15X6 - Szyna DIN
NS 35 /7,5 UNP 32MM 2X15X6
-
Szyna DIN
1097722
Szyna DIN
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane handlowe
Numer artykułu
1097722
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
20 Szt.
Klucz sprzedaży
BH8422
Klucz produktu
BH8422
GTIN
4055626939773
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
22,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
22,22 g
Numer taryfy celnej
72166190
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27400602
ECLASS-15.0
27400602
ETIM
ETIM 9.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Pomoc dot. produktu