FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet Switch z PoE+, zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3at. Obejmuje cztery porty typu PoE+ oraz standardowy port RJ45, wszystkie o prędkości 10/100 Mb/s.
Szczegóły produktu
| Szerokość | 55 mm |
| Wysokość | 117 mm |
| Głębokość | 78 mm |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Tryb pracy B PoE |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Kolor (Obudowa) | białe aluminium (RAL 9006) |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Ethernet RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem) |
| sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, 100, POE |
| Liczba kanałów | 1 (Port RJ45) |
| Ethernet (PoE) | |
| Liczba interfejsów | 4 |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem) |
| sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, 100, POE |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45-PoE) |
| Moc wyjściowa (Wartość całkowita) | max. 120 W |
| Moc wyjściowa (na port) | max. 30 W |
| Styk sygnalizacyjny | |
| napięcie wysterowania | 24 V DC |
| Prąd wysterowania | 100 mA |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 68 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Funkcje switcha | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (redundancyjne napięcie zasilające), alarm (zestyk alarmowy), Link/Activity i PoE na każdy port Ethernet |
| Funkcje podstawowe | PSE, zgodne z normą IEEE 802.3at |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Pobór mocy | 129 W |
| Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilania LED zielona |
| PoE Rozpoznanie Poe LED żółta | |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| Alarm Zanik zasilania przy US1 lub US2/przerwanie połączenia | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 129,6 W |
| Odcinek próbny | Napięcie zasilania / uziom roboczy 500 V AC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 57 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| udar przy załączaniu | 18 A (57 V DC do 100 μs) |
| 10 A (24 V DC do 100 μs) | |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 6,2 A (maks. przy obciążeniu znamionowym) |
| Pobór prądu typowy | 148 mA (przy US = 24 V DC) |
| Ground connection | poprzez szynę montażową |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (redundancyjne napięcie zasilające), alarm (zestyk alarmowy), Link/Activity i PoE na każdy port Ethernet |
| Numer artykułu | 2891064 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN115 |
| Klucz produktu | DNN115 |
| GTIN | 4046356764322 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 772 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 685 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Produkty kompatybilne
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Złącze do PCB 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Zasilacz 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Zasilacz 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Zasilacz 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Zasilacz 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Zasilacz 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Zasilacz 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Zasilacz 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Moduł Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
Korzyści
Szerokozakresowe zasilanie 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Duży zakres temperatury pracy -40 °C ... +75 °C
Redundancyjne napięcie zasilania
Dioda LED sygnalizacji stanu POE na port
Autonegocjacja
Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław