FL SWITCH 1000-8POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102079

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Niezarządzalny switch Power-over-Ethernet dla 10/100/1000 Mbit/s, 8 portów RJ45, całkowity budżet mocy PoE 120 W, klasa zgodności A PROFINET.

Szczegóły produktu









Korzyści

Separacja galwaniczna - dodatkowa izolacja zapewnia większe bezpieczeństwo w instalacjach SELV i PELV
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az
Szybkość transmisji 10/100/1000 Mb/s na wszystkich portach RJ45
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET