FOC-ST:A-SC:A-GZ01/2
-
Światłowodowy kabel połączeniowy
1400703
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 µm, OM2, wtyk: SC-Duplex / B-FOC (ST), klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych, długość 2 m
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kable światłowodowe wielomodowe do układania wewnątrz budynków
Idealne do rozdzielnic i podłączania urządzeń terminujących
Wszystkie komponenty spełniają wymagania UL 94, V0
Pojedyncze elementy 2,8 mm z bezhalogenowego materiału nierozprzestrzeniającego płomienia
Badania interferometryczne na każdym etapie procesu certyfikacji
Doskonałe właściwości mechaniczne i optyczne
Spełnia optyczne i mechaniczne standardy przemysłowe
Złącza wtykowe ze szlifem UPC zapewniającym optymalną tłumienność
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,5 dB
Tłumienność odbiciowa ≥ 35 dB