MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - Światłowód
1841187

Światłowód MINI COMBICON, raster 3,5 mm, 10-biegunowy, możliwość podziału na inne liczby biegunów (wielkość minimalna: 2-biegunowy), montowany z tyłu na listwie podstawowej MC, kolor: przezroczysty, wymiar a: 2,3 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zagięcie o 90° światła diod SMD ułożonych płasko, dzięki czemu są one widoczne od przodu
10-pinowy, do innej liczby pinów z możliwością podziału
Minimalny rozmiar 2-pinowy