SL-1CKP030
-
Styk zaciskany
1607913
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój przyłącza: 25 mm2 ... 25 mm2, materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362827
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji