SF-20KP0,25-2,50/VPE500
-
Styk zaciskany
1238254
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój przyłącza: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, materiał styku: CuZn , Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji