PTCM-MP-P 0,14-0,5 R
-
Styk zaciskany
1013778
Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj opakowania: Pas
Szczegóły produktu
Typ produktu | Styk zaciskany |
Rodzina produktów | PTCM-MP-P |
Raster | 0 mm |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Długość odizolowania | 4,1 mm ... 4,6 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 20 |
Powierzchnia styku | cynowy Sn |
materiał powierzchni styku | cynowy |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
materiał styku | Stop miedzi |
Raster | 0 mm |
Prąd znamionowy IN | 6 A |
Rodzaj opakowania | Pas |
Numer artykułu | 1013778 |
Jednostka opakowania | 5 000 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 000 Szt. |
Klucz sprzedaży | AAACPD |
Klucz produktu | AAACPD |
GTIN | 4055626493121 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,322 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,322 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015464
-
PTCM 0,5/ 3-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015463
-
PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015462
-
PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015461
-
PTCM 0,5/ 6-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015460
-
PTCM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015459
-
PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 WH - Złącze do PCB 1015458
-
PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - Złącze do PCB 1048116
-
PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Złącze do PCB 1048119
-
PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 BK - Złącze do PCB 1048123
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław