ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Przekaźnik nawrotny
2982757
Elektroniczny przekaźnik nawrotny, do sterowania pracą silników DC, ze wskaźnikiem świetlnym i układem zabezpieczającym, wyjście: 10 ... 30 V DC/6 A o czasie przełączania 1 ms
Szczegóły produktu
Typ produktu | Stycznik półprzewodnikowy |
Rodzina produktów | CONTACTRON |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Liczba faz | 1 |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
Oznaczenie wejścia | Zasilanie urządzenia |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania sterowania | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 7 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Sterowanie | |
Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
Pobór prądu | 3 mA |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
Zakres napięcia uruchomieniowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | 3 mA |
Czas załąCzania typowo | 200 µs |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami | |
Ograniczenie przepięcia | > 33 V DC |
Czas przełączenia RL/LL (czas załączania) | 1 ms |
Wyjście DC | |
Znamionowe napięcie robocze Ue | 24 V DC |
Zakres napięcia roboczego | 10 V DC ... 30 V DC |
Znamionowy prąd roboczy (Wyjście obciążenia) | 6 A |
Prąd obciążenia | 6 A (patrz krzywa redukcyjna) |
prąd spoczynkowy | ok. 7 mA (w stanie wyłączenia (Off)) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami | |
Ograniczenie przepięcia | > 33 V DC |
ograniczenie prądu przy zwarciu | 20 A |
obwód sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Obwód obciążający | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Dopuszczenie UL | |
Certyfikat | NLDX.E228652 |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawiane w rzędzie z odstępem — patrz redukcja wartości znamionowych |
Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo, odgałęzienie silnika — na dole) |
Numer artykułu | 2982757 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK7622 |
Klucz produktu | DK7622 |
GTIN | 4046356327251 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 112,299 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 91,798 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław