Skrzynki przyłączeniowe Solarline stosuje się zarówno w małych instalacjach dachowych, jak i dużych instalacjach na otwartej przestrzeni. Głównym zadaniem skrzynek przyłączeniowych jest ochrona systemu fotowoltaicznego przed przepięciami, w razie potrzeby połączenie stringów oraz przeprowadzenie przewodu ochronnego wyrównania potencjałów do lokalnej instalacji wyrównania potencjałów.
Inne funkcje są opcjonalne i zależne od wyposażenia.
Przykładowe funkcje opcjonalne to zabezpieczenie stringów przez bezpieczniki stringów oraz odłączanie stringów za pomocą rozłącznika DC lub wyłącznika przeciwpożarowego DC.
Zakres funkcji skrzynki przyłączeniowej można ustalić na podstawie nazwy artykułu (patrz legenda oznaczeń produktów w ulotce dołączonej do skrzynki przyłączeniowej, dostępna w obszarze „Do pobrania”).
SOL-SC1-18ST-0-F1-SD-21
-
Skrzynka przyłączeniowa
1053600
Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia maks. 18 stringów. Z jednej strony zabezpieczenie przez gniazdo bezpiecznika, odłącznik DC. Wprowadzenie przewodów przez przepust wieloprzewodowy. W zestawie wkładki bezpiecznikowe 15 A.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
Stosowanie najlepszych technologii połączeń i odpowiednich komponentów
Analiza i doradztwo w zakresie aplikacji
Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora
Długie i bezawaryjne użytkowanie dzięki rozwiązaniom poddawanym szczegółowym testom