Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SOL-SC1-16ST-0-F1-SD-21 - Skrzynka przyłączeniowa
1053594

Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia maks. 16 stringów. Z jednej strony zabezpieczenie przez gniazdo bezpiecznika, odłącznik DC. Wprowadzenie przewodów przez przepust wieloprzewodowy. W zestawie wkładki bezpiecznikowe 15 A.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
Analiza i doradztwo w zakresie aplikacji
Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora
Długie i bezawaryjne użytkowanie dzięki rozwiązaniom poddawanym szczegółowym testom
Stosowanie najlepszych technologii połączeń i odpowiednich komponentów