FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza
1145407

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s