MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP
-
Separator zasilania
2810230
Separator zasilania MCR z transmisją HART, sygnał wejściowy 4 ... 20 mA, sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, z przyłączem ze sprężyną naciągową. Zamiennik: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Separator zasilania |
Rodzina produktów | MINI Analog |
liczba kanałów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | 175 Hz (typ.) |
napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 2 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,005 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,002 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,2 % (wartości granicznej) |
Typowy błąd transmisji | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 20,4 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór mocy | < 900 mW (przy 24 V DC i pracy jako separator zasilania) |
< 600 mW (przy 24 V DC i pracy separatora) |
Sygnał | |
Opis wejścia | Wejście prądowe (obwód czujnika) |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (Zasilacz separacyjny i praca separatora) |
0 mA ... 20 mA (Praca separatora) | |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 50 Ω |
Napięcie zasilania przetwornika | 16,5 V |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie biegu jałowego | ok. 12,5 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (Praca separatora) |
4 mA ... 20 mA (Zasilacz separacyjny i praca separatora) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | > 21 mA (typ. 22,5 mA) |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
tętnienia (ripple) | < 20 mVeff (dla 500 Ω) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Komunikacja danych (bypass) | |
Funkcja HART | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 2,5 Hz |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 93,1 mm |
Głębokość | 102,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Dopuszczenie morskie | |
Oznaczanie | BBBAA |
Certyfikat | DNV GL TAA00000N1 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 3 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 3 % |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 3 % |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem do szyn zbiorczych (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr art.. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35mm wg EN 60715. |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2810230 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1211 |
Klucz produktu | DK1131 |
Strona katalogu | Strona 99 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356009959 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 112,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 65 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Do wyboru z dwukierunkową transmisją HART
Wykorzystywany również jako separator z wejściem biernym
Zasilanie czujników 2-przewodowych i biernych czujników 3-przewodowych
Separacja 3-drożna
Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania i filtrowania analogowych sygnałów znormalizowanych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław