PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Separator sygnałów
2835244
3-torowy separator wyjścia PI, wyjście z ograniczeniem mocy (EEx-nL), z konfigurowalnym wyjściem/wejściem, do galwanicznej izolacji sygnałów analogowych
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
| Zastosowanie | Analog OUT (wyjście analogowe) |
| Kompensacja wzmocnienia | ± 4 % |
| Kompensacja Zero | ± 4 % |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 30 Hz |
| napięcie probiercze wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC |
| napięcie probiercze wejście/wyjście | 1,5 kV AC |
| napięcie probiercze wejście/zasilanie | 1,5 kV AC |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 11 ms |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,0075 % |
| maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % (wartości granicznej, przy 20 °C) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 20 V ... 30 V |
| Pobór prądu typowy | 35 mA (przy 24 V DC/20 mA) |
| Pobór prądu maksymalny | 50 mA |
| Straty mocy | typ. 0,84 W (przy 24 V DC/20 mA, maksymalnie 1,2 W) |
| Sygnał | |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V (inne ustawienie należy podać przy zamawianiu) |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 240 kΩ |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 50 Ω |
| Sygnał | |
| Opis wyjścia | ograniczenie mocy |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V (inne ustawienie należy podać przy zamawianiu) |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 15 V |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 45 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 5 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 18 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 140 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 1,9 W |
| Specyfikacja EEx | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 8 mH / 35,9 µF |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4 mH / 8,9 µF |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 410 µH / 1,3 µF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,4 mm |
| Wysokość | 108,6 mm |
| Głębokość | 145 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (montaż pionowy) |
| -20 °C ... 50 °C (montaż poziomy) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 50 082-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 50081-2 |
| Numer artykułu | 2835244 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz produktu | DK1XXX |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 93 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 93 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław