FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
-
Router
2701877
Urządzenie zabezpieczające, 10/100 Mb/s, NAT, VPN, zapora sieciowa, switch zarządzalny 4-portowy i strefa zdemilitaryzowana, możliwość rozbudowy funkcji przy użyciu licencji
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 120,6 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Kolor | srebrny |
Materiał obudowy | Metal |
Ethernet | |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
Liczba kanałów | 6 (Porty RJ45) |
Styk sygnalizacyjny | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
Tekst dodatkowy | bez izolacji galwanicznej |
Przycisk zwalniania VPN | |
Rodzaj przyłącza | Możliwość podłączenia i opcjonalnie 24 V DC/250 mA |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Router z inteligentną zaporą sieciową, zintegrowanym 4-portowym przełącznikiem zarządzalnym i VPN na 10 tuneli (opcjonalnie do 250 z dodatkową licencją), CIFS Integrity Monitoring (opcja), metalowa obudowa, gniazdo karty pamięci SD, rozszerzony zakres temperatur, Performance Firewall / VPN: do 124 Mb/s / 40 Mb/s |
Wymagania systemowe | |
obsługa przeglądarki | wymagana obsługa HTTPS |
Typ produktu | Ruter bezpieczeństwa do szyny nośnej |
Konstrukcja | Stand-Alone |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funkcje bezpieczeństwa | |
1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
Ilość tuneli VPN | 10 (opcjonalnie do 250 tuneli z dodatkową licencją) |
Autoryzacja | Certyfikaty X.509v3 z RSA lub PSK |
Integralność danych | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serwer lub Relay Agent |
Filtrowanie | adresy MAC i IP, porty, protokoły |
Firewall-przepustowość danych | maks. 130 Mbit/s (Tryb rutera, domyślne reguły zapory, przepustowość dwukierunkowa) |
maks. 61 Mbit/s (Tryb stealth, domyślne reguły zapory, przepustowość dwukierunkowa) | |
Firewall - reguły | Konfigurowalny stateful inspection firewell z pełnym zakresem funkcji |
Funkcje podstawowe | Router z inteligentną zaporą sieciową, zintegrowanym 4-portowym przełącznikiem zarządzalnym i VPN na 10 tuneli (opcjonalnie do 250 z dodatkową licencją), CIFS Integrity Monitoring (opcja), metalowa obudowa, gniazdo karty pamięci SD, rozszerzony zakres temperatur, Performance Firewall / VPN: do 124 Mb/s / 40 Mb/s |
Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Klient/serwer |
Remote Syslog Logging | na serwer zewnętrzny |
Routing | Standardowy routing, NAT, 1:1-NAT i Port-Forwarding |
Ochrona przed | IP-Spoofing, DoS i Syn Flood Protection |
Operacja szyfrowania | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN) - przepustowość | maks. 42 Mbit/s (Router) |
maks. 27 Mbit/s (Tryb stealth, VPN, przepustowość dwukierunkowa:) |
Diagnostyka lokalna | P1, P2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
po jednej diodzie LED na każdy port Łącze aktywne LED zielona | |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
Zakres napięcia zasilania | 11 V DC ... 36 V DC |
Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
Pobór prądu maksymalny | 180 mA (wyjścia nieobciążone) |
Pobór prądu typowy | 100 mA (przy US = 24 V DC) |
Funkcja | |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 250 mA (odporne na zwarcia) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Wskaźnik stanu | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Numer artykułu | 2701877 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNN331 |
Klucz produktu | DNN331 |
Strona katalogu | Strona 337 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356869362 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 902 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 725 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fd89be85-b999-452c-916c-965da108e45c |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 27,21 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licencja 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licencja 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licencja 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licencja 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licencja 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licencja 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licencja 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Oprogramowanie 2981974
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
Korzyści
Centralne narzędzie zarządzające
Maksymalne bezpieczeństwo
Maksymalne osiągi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław