WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS - Koszulka termokurczliwa
0833214

Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 3,2 mm: zdefiniowany przez klienta, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów