Zapora sieciowa NAT
FL MGUARD 1105
-
Router
1153078
Security-Router seria, 5 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): 0 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, w trybie Easy Protect w celu ochrony bez konfiguracji, Walidacja Non Blocking konfiguracji w trybie testowym, Zapora sieciowa Stateful Inspection Firewall
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 130 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | poliwęglan wzmocniony włóknem |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
| Liczba kanałów | 5 (Porty RJ45) |
| Styk sygnalizacyjny | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski push-in/ połączenie sprężynowe |
| Tekst dodatkowy | bez izolacji galwanicznej |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Firefox, Chrome, Edge w aktualnej wersji |
| Typ produktu | Ruter bezpieczeństwa do szyny nośnej |
| Rodzina produktów | Security-Router |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Właściwości szczególne | NAT |
| Unmanaged Switch | |
| w trybie Easy Protect w celu ochrony bez konfiguracji | |
| Walidacja Non Blocking konfiguracji w trybie testowym | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | NAT z inteligentną zaporą sieciową, slot na kartę pamięci SD |
| Filtrowanie | IP, port, protokół |
| Firewall - reguły | Zapora sieciowa Stateful Inspection Firewall |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Klient/serwer |
| Routing | Standardowy routing, NAT, 1:1-NAT i Port-Forwarding |
| Ochrona przed | IP-Spoofing, DoS i Syn Flood Protection |
| Diagnostyka lokalna | US1 Napięcie zasilania US1 LED zielona |
| po jednej diodzie LED na każdy port Łącze aktywne LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | typ. 2,88 W |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 1,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 1060 mA (Wyjścia obciążone) |
| Pobór prądu typowy | 180 mA (przy 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 250 mA (odporne na zwarcia) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) 6 kV wyładowanie styku, 8 kV wyładowanie powietrza |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) 2 kV power line, 1kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55022 / klasa A |
| Wskaźnik stanu | Napięcie zasilania, przesyłanie danych, błąd, połączenie, aktywność |
| Numer artykułu | 1153078 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN311 |
| Klucz produktu | DNN311 |
| GTIN | 4063151151713 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 430,05 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 326,81 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 80-05-7) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 52442c30-d6e6-446e-af75-7c6c01d79249 |
Produkty kompatybilne
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel krosowe 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
Korzyści
Nowy Firewall Assistant jest pomocny przy tworzeniu reguł zapory sieciowej
Wysoka przepustowość danych
Wdrożenie rozwiązania bezpieczeństwa sieci niewielkim kosztem
Tryb testowy: łatwe sprawdzanie utworzonych reguł zapory sieciowej bez ograniczania dyspozycyjności systemu
Tryb Easy Protect: za pomocą mostka drucianego można zablokować dostęp do sieci z zewnątrz bez konieczności konfiguracji
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław