IC-DFR 7 BK
-
Akcesoria
1831837
Ramka montażowa, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 7, rodzina produktów: IC-DFR, raster: 5,08 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przepustowa rama montażowa do odwróconego wtyku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
Kołnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5