VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 2,0
-
Przewody
1657245
Konfekcjonowany kabel PROFINET, Typ B, CAT5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowa żyła), RAL 6018 (żółtozielony), M12 4-polowy kod. D na styk męski RJ45, długość: 2 m
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 1 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
napięcie znamionowe (III/3) | 50 V |
Napięcie znamionowe UN | 50 V |
Środek transmisyjny | Miedź |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Materiał | CuZn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Długość przewodów | 2 m |
PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Szybkość sygnału | 0,66 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,55 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,90 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 20,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 3 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 20 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 46 mm |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 80 dB (przy 1 MHz) |
76 dB (przy 4 MHz) | |
70 dB (przy 10 MHz) | |
65 dB (przy 16 MHz) | |
63 dB (przy 20 MHz) | |
60 dB (przy 31,25 MHz) | |
55 dB (przy 62,5 MHz) | |
50 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 2,1 dB (przy 1 MHz) |
4 dB (przy 4 MHz) | |
6,3 dB (przy 10 MHz) | |
8 dB (przy 16 MHz) | |
9 dB (przy 20 MHz) | |
11,4 dB (przy 31,25 MHz) | |
16,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
21,3 dB (przy 100 MHz) | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 1685 (CSA FT 4) |
olejoodporność | w ograniczonym stopniu odporny na olej |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 60 °C |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
Wtyk męski/gniazdo |
Numer artykułu | 1657245 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF1CJN |
Strona katalogu | Strona 208 (PC-2007) |
GTIN | 4046356100489 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 169,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 169,9 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław