VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Przewody
1657180
Konfekcjonowany kabel PROFINET, Typ B, CAT5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowa żyła), RAL 6018 (żółtozielony), przepusty kablowyM12 4-polowy, kod. D na styk męski RJ45, długość: 0,5 m
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 1 |
napięcie znamionowe (III/3) | 50 V |
Napięcie znamionowe UN | 48 V |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Materiał obudowy | CuZn/PA |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Długość przewodów | 0,5 m |
PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | tak |
UL AWM Style | 21694 |
Waga przewodu | 67 kg/km |
Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 |
Skrót | 2YY(ST)CY |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 93B |
Rodzaj sygnału/kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,90 mm |
materiał powłoki wewnętrznej | PCW |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Materiał izolacji żył | PE |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,55 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Napięcie znamionowe przewodu | 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 20,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Szybkość sygnału | 0,66 c |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 3 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7 x D |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 80 dB (przy 1 MHz) |
76 dB (przy 4 MHz) | |
70 dB (przy 10 MHz) | |
65 dB (przy 16 MHz) | |
63 dB (przy 20 MHz) | |
60 dB (przy 31,25 MHz) | |
55 dB (przy 62,5 MHz) | |
50 dB (przy 100 MHz) | |
olejoodporność | w ograniczonym stopniu odporny na olej |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 1685 (CSA FT 4) |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67/IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -5 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) | Wtyk męski/gniazdo |
Numer artykułu | 1657180 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | ABNMAY |
Strona katalogu | Strona 208 (PC-2007) |
GTIN | 4046356100410 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 72,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 72,1 g |
Kraj pochodzenia | PL |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław