Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC - Przetwornik temperatury termometru oporowego
2864286

Przetwornik temperaturowy MCR do czujników temperatury Pt 100, konfigurowalny poprzez przełącznik DIP, z przyłączem ze sprężyną naciągową, bez wstępnej konfiguracji. Zamiennik: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Zakres pomiaru temperatury od -150 °C do 850 °C
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
Separacja 3-drożna
Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane
Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania