Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MCR-PT100-I-DC - Przetwornik temperatury termometru oporowego
2810337

Pomiarowy przetwornik temperatury MCR, dla Pt 100, 2-, 3-, 4-przewodowy; wejście: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, sygnał wyjściowy 0(4)...20 mA, dodatkowe zasilanie galwanicznie odseparowane

Szczegóły produktu







Korzyści

Do wyboru z galwaniczną separacją zasilania
Wykrywanie przerwania przewodu
Zakres temperatury nastawiany łącznikami DIP
Kompensacja - ZERO/SPAN