MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2864192
Przetwornik temperaturowy MCR, do konfiguracji, do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza ze sprężyną naciągową, konfiguracja na zamówienie. Zamiennik: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Temperature transmitter |
Rodzina produktów | MINI Analog |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | < 200 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,02 %/K |
Błąd przesyłania ustawionego zakresu pomiarowego | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
Błąd przesyłania pełnego zakresu pomiarowego | ≤ 0,25 % |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu maksymalny | < 21 mA (przy 24 V DC) |
Pobór mocy | < 500 mW |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Pomiar | |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Zakres pomiaru temperatury | -50 °C ... 200 °C |
Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | min. 50 K |
Typ czujnika: | -50 °C ... 200 °C (konfigurowalny) |
Prąd zasilania czujnika | 1 mA (stały) |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 10 Ω (na każdy przewód) |
Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
Sygnał | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
10 V ... 0 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ok. 12,5 V |
Napięcie biegu jałowego | ok. 12,5 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 23 mA |
Prąd zwarcia | ok. 10 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω (przy 20 mA) |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 500 Ω) |
< 20 mVSS (do 10 kΩ) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 93,1 mm |
Głębokość | 102,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Oznaczanie | GL EMC 2 D |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 10 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 10 % |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 10 % |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2864192 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK1221 |
Klucz produktu | DK1135 |
Strona katalogu | Strona 104 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356142502 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 92,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 65,9 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Zoptymalizowany dla podwyższonej dokładności zakres pomiaru temperatury od -50 °C do 200 °C
Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
Separacja 3-drożna
Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane
Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław