MINI MCR-SL-PT100-UI-200... o szerokości 6,2 mm jest konfigurowalnym, 3-przewodowym izolowanym przetwornikiem temperaturowym. Nadaje się do podłączenia termometrów oporowych Pt 100 wg IEC 60751 zgodnie z 2-, 3-, 4-przewodową techniką przyłączeniową. Zakres pomiarowy jest konfigurowalny od -50°C do +200°C na przełącznik DIP.
Od strony wyjścia do dyspozycji są oddzielane galwanicznie znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA lub 20...4 mA.
Dostępne z boku obudowy przełączniki DIP umożliwiają konfigurację następujących parametrów:
- Technika przyłączeniowa
- Mierzony zakres temperatur
- Sygnał wyjściowy
- Rodzaj analizy błędów
Zasilanie elektryczne (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone przez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN.
MINI MCR-SL-PT100-UI-200
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2864309
Przetwornik temperaturowy MCR, do konfiguracji, do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza śrubowe, konfiguracja na zamówienie. Zamiennik: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Zoptymalizowany dla podwyższonej dokładności zakres pomiaru temperatury od -50 °C do 200 °C
Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane
Separacja 3-drożna
Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP