MCR-T-UI
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2814090
Moduł MCR-T, programowalny przetwornik pomiarowy temperatury, skonfigurowany, do czujników termoparowych i termometrów oporowych, w 2-, 3- lub 4-przewodowym systemie przyłączania
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Temperature transmitter |
Typowy błąd spoiny odniesienia | 1,5 K |
Maks. błąd spoiny odniesienia | ≤ 3 K |
napięcie probiercze wejście/wyjście | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
napięcie probiercze wejście/zasilanie | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | 0,005 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (maksymalnej rozpiętości, ± 6 mV lub ± 12 µA na wyjściu) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu typowy | 40 mA |
Pobór prądu maksymalny | ≤ 60 mA |
Sygnał | |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Pomiar | |
Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
Zakres pomiaru temperatury | zależnie od zastosowanego typu czujnika |
Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | min. 20 K (RTD, poza CU10 - 100 K) |
min. 50 K (TC, z wyjątkiem typu B 100 K) | |
Typ czujnika: | -200 °C ... 850 °C (dowolnie nastawiany) |
-60 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
-70 °C ... 500 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 160 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 200 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
-55 °C ... 150 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 600 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 400 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 900 °C (dowolnie nastawiany) | |
-210 °C ... 1200 °C (dowolnie nastawiany) | |
-226 °C ... 1000 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 1372 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 1300 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 1760 °C (dowolnie nastawiany) | |
-50 °C ... 1760 °C (dowolnie nastawiany) | |
500 °C ... 1820 °C (dowolnie nastawiany) | |
-18 °C ... 2316 °C (dowolnie nastawiany) | |
-18 °C ... 2316 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 800 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 850 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 850 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 850 °C (dowolnie nastawiany) | |
-200 °C ... 850 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
-60 °C ... 180 °C (dowolnie nastawiany) | |
Prąd zasilania czujnika | 250 µA (Termometr rezystancyjny) |
Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 8000 Ω (dowolnie nastawny, min. rozpiętość zakresu pomiarowego 100 Ω) |
liniowy zakres sygnału mV | -20 mV ... 2400 mV (dowolnie nastawny, min. rozpiętość zakresu pomiarowego 10 mV) |
Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
Ochrona przed przepięciami 30 V DC |
Przełączanie: Tranzystor | |
Opis wyjścia | obciążalność 100 mA, łączy napięcie zasilania (nieodporne na zwarcie); zablokowane przy konfiguracji zgodnej z zamówieniem, w przeciwnym razie dowolnie programowalne MCR/PI-CONF-WIN |
prąd długotrwały obciążenia | 100 mA |
Zakres napięcia wyjściowego | 18 V DC ... 30 V DC (przełącza napięcie zasilające, nieodporne na zwarcie) |
Sygnał: Wyjście napięciowe | |
Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
5 V ... 0 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... -5 V | |
1 V ... 5 V | |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ± 12 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 24 mA |
Zakres napięcia wyj. przy przerwaniu przewodu | -12 V ... 12 V |
Zakres napięcia wyjściowego przy przekroczeniu zakresu pomiarowego w górę/w dół | -12 V ... 12 V |
Zakres prądu wyj. przy przerwaniu przewodu | 0 A ... 24 mA |
Zakres prądu wyjściowego przy przekroczeniu zakresu pomiarowego w górę/w dół | 0 A ... 24 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
Rozdzielczość przetwornicy D/A | ± 12 Bit |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
GL | |
Oznaczanie | DNV GL |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2814090 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK1821 |
Klucz produktu | DK1XXX |
Strona katalogu | Strona 136 (C-7-2013) |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 139,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 138,8 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Swobodnie programowalne poprzez MCR/PI-CONF-WIN
Z wyjściem przekaźnikowym tranzystora
Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego
Do termometrów oporowych i termoelementów
Pomiar różnic temperatur
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław