MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C - Przetwornik pomiarowy temperatury
2924809

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych i źródeł mV, [Ex ia] IIC
Kompensacja spoiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
Do SIL 2 wg EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
Pomiar różnic temperatur
Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
Swobodnie programowalne wejście i wyjście
Trzy przekaźniki wartości granicznych, do stosowania w kombinacji jako bezpieczny przekaźnik wartości granicznych
Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego