MACX MCR-EX-T-UI-UP-C
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2811763
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy Ex-i z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Oprogramowanie | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Oprogramowanie | |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % (przy np. Pt 100, min. rozpiętość 300 K) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście przekaźnikowe | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
| Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Izolacja | Bezpieczna separacja wg IEC/EN 61010-1 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Pobór prądu typowy | < 50 mA (24 V DC) |
| Pobór mocy | < 1,5 W |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy | Temperatura |
| Rezystor | |
| Napięcie | |
| Pomiar | |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
| możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Zakres pomiaru temperatury | -250 °C ... 2500 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
| Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Zakres oporu, potencjometr | 0 Ω ... 50 kΩ |
| liniowy zakres sygnału mV | -1000 mV ... 1000 mV |
| Przełączanie: Przekaźnik | |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| materiał styków | AgSnO2, twarde złocenie |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC/DC |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Sygnał: Prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ± 11 V |
| Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (dla SIL; inne, dowolnie konfigurowane bez SIL) |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 22 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| zachowanie się przy błędzie czujnika | wg NE 43 lub dowolnie konfigurowalne |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Gniazdo pomiarowe | |
| Średnica maksymalna | 2 mm |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | 44 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 6 V DC |
| Max. prąd wyjścia Io | 7 mA (Termometr rezystancyjny w wersji 2-przewodowej) |
| 13 mA (Termometr rezystancyjny w wersji 3-przewodowej) | |
| 16 mA (RTD w wersji 4-przewodowej) | |
| 13 mA (Termopara z wewnętrznym zimnym końcem) | |
| 10 mA (TC z zewnętrznym zimnym końcem) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potencjometr) | |
| Max. moc wyjścia Po | 11 mW (Termometr rezystancyjny w wersji 2-przewodowej) |
| 20 mW (Termometr rezystancyjny w wersji 3-przewodowej) | |
| 24 mW (RTD w wersji 4-przewodowej) | |
| 20 mW (Termopara z wewnętrznym zimnym końcem) | |
| 15 mW (TC z zewnętrznym zimnym końcem) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potencjometr) | |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
| 125 V DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) | |
| 250 V AC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalacja w strefie 2) | |
| IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 1 µF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| dioda LED czerwona, migająca (błąd przewodu, czujnika, ERR) | |
| dioda LED czerw. (błąd mod., ERR) | |
| LED żółty (wyjście przekaźnikowe) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 112,5 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | typ. 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V AC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalacja w strefie 2) | |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalacja w strefie 2) | |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 45 °C |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC (Złączki szynowe 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Złączki szynowe 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalacja w strefie 2) | |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certyfikat | IBExU 10 ATEX 1044 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Oznaczanie | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certyfikat | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Oznaczanie | [Ex ia] IIC |
| Certyfikat | 17-KA4BO-0411X |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Certyfikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Oznaczanie | d |
| INMETRO | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certyfikat | DNV 18.0143 X |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2811763 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK1215 |
| Klucz produktu | DK1215 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 272,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 192,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Wtyk 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Wtyk 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Kompensacja spoiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych i źródeł mV, [Ex ia] IIC
Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Do SIL 2 wg EN 61508
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
Wyjście przekaźnikowe
Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
Swobodnie programowalne wejście i wyjście
Pomiar różnic temperatur
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław