MCR-SL-S-1/5-I-DCI-230
-
Przetwornik pomiarowy prądu
2814825
Przetwornik pomiarowy prądu MCR, do sinusoidalnych prądów zmiennych 0...1 A AC/0...5 A AC, napięcie zasilające 85...230 V AC/DC, sygnał wyjściowy 0(4)...20 mA
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przetwornik pomiarowy prądu |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
napięcie probiercze wyjście/zasilanie | 4 kV (50 Hz, 1 min.) |
napięcie probiercze wejście/wyjście | 4 kV (50 Hz, 1 min.) |
napięcie probiercze wejście/zasilanie | 4 kV (50 Hz, 1 min.) |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 300 ms |
maksymalny błąd przenoszenia | 0,5 % |
Typowy błąd transmisji | 0,5 % (Klasa 0,5) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 85 V AC/DC ... 230 V AC/DC |
Pomiar | |
Opis wejścia | Wejście pomiarowe prądu 1 A |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 1 A |
przeciążalność prądowa | 1,2 x IN (długotrwała) |
obciążalność prądowa | 20 x IN |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Kształt krzywej | sinus |
Pomiar | |
Opis wejścia | Wejście pomiarowe prądu 5 A |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 5 A |
Kształt sygnału | sinusoidalny |
przeciążalność prądowa | 1,2 x IN (długotrwała) |
obciążalność prądowa | 20 x IN |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Zakres mierzonych częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Sygnał: Prąd | |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | ok. 30 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 750 Ω |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Obudowa) | IP40 (Obudowa) |
Stopień ochrony (Przyłącza) | IP20 (Złączki przyłączeniowe) |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2814825 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CMMA23 |
Strona katalogu | Strona 290 (IF-2005) |
GTIN | 4017918188061 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 178,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 178,3 g |
Kraj pochodzenia | CH |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław