MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
-
Przetwornik pomiarowy prądu
2814744
Przetwornik pomiarowy prądu MCR, programowalny i konfigurowalny, do pomiaru prądów stałych, zmiennych i sinusoidalnych, z wyjściem przekaźnikowym i tranzystorowym, prąd wejściowy 0...10 do 0...50 A, nieskonfigurowany
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Przetwornik pomiarowy prądu |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Błąd ogólny | ≤ 1,5 % (Zakres temperatury) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,2 W |
Kategoria pomiaru | III |
napięcie probiercze wyjście/zasilanie | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
napięcie probiercze wejście/wyjście | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
napięcie probiercze wejście/zasilanie | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 33 V |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 330 ms (AC) |
40 ms (DC) | |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,025 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 0,5 % (wartości znamionowej zakresu w warunkach normalnych) |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (względem ziemi) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 20 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 50 mA (bez obciążenia) |
Pomiar | |
Konfigurowalne/programowalne | tak, nieskonfigurowany |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Dopuszczalne trwałe przeciążenie: 120%) |
Zakres pomiarowy | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
Zakres ustawienia, min. prąd wejściowy | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
Zakres ustawienia, maks. prąd wejściowy | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
LSB: Prąd | 1 µA (1 A) |
2 µA (2 A) | |
5 µA (5 A) | |
10 µA (10 A) | |
50 µA (50 A) | |
100 µA (100 A) | |
przeciążalność prądowa | w zależności od przepuszczanego przewodu |
obciążalność prądowa | w zależności od przepuszczanego przewodu |
Zakres mierzonych częstotliwości | 15 Hz ... 400 Hz |
Kształt krzywej | Prądy stałe, przemienne oraz zniekształcone |
Próg pobudzenia | 0,8 % (od wart. znamionowej zakr. pomiar. 50 A) |
Przełączanie: Przekaźnik | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
materiał styków | AgSnO, warstwa twardego złota |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
36 V DC | |
250 V AC | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 50 mA (w przypadku warstwy złota, 30 V AC/ 36 V DC) |
2 A (ze zniszczoną warstwą złota, 250 V AC) | |
Przełączanie: Tranzystor | |
prąd długotrwały obciążenia | 80 mA (nieodporny na zwarcia) |
Zakres napięcia wyjściowego | 19 V ... 29 V (Napięcie zasilające - 1 V) |
zakres nastawienia wielkości progowej | 1 % ... 110 % |
Zakres ustawiania opóźnienia reakcji | 0,1 s ... 20 s |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Konfigurowalne/programowalne | tak, nieskonfigurowany |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
2 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
10 V ... 2 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... 0 V | |
5 V ... 1 V | |
5 V ... -5 V | |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze przelotowe |
Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Przewód okrągły | |
Średnica | 10,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | < 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2814744 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4A34 |
Klucz produktu | CMMA34 |
Strona katalogu | Strona 231 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918169299 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 188,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 135,68 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 454568cb-f6a4-4c9f-92e8-72a2f2374a8e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Separacja 3-drożna
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Ustawienie urządzenia za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania konfiguracyjnego MCR/PI-CONF-WIN
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław