MCR-F-UI-DC
-
Przetwornik częstotliwości
2814605
Przetwornik pomiarowy częstotliwości MCR, programowalny, do przetwarzania częstotliwości na sygnały analogowe, z 3-torową separacją i konfigurowalnym wyjściem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Frequency value transformer |
elementy obsługi | Klawiatura foliowa z 3 przyciskami i wyświetlaczem LCD |
Kompensacja wzmocnienia | ± 25 % |
Kompensacja Zero | ± 25 % |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,8 W |
napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów | |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 25 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,015 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,15 % (wartości mierzonej) |
Typowy błąd transmisji | 0,1 % |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 20 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 60 mA (bez obciążenia, bez wyjścia przełączającego) |
Pomiar: Częstotliwość | |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Dopuszczalne źródła wejściowe | Wyjścia tranzystora NPN/PNP |
Czujnik NAMUR | |
Styk przekaźnikowy bezpotencjałowy (dry contact) | |
Generator częstotliwości | |
napięcie zasilania nadajnika | 15 V DC |
prąd zasilania nadajnika | ≤ 25 mA (stały) |
Poziom sygnału | 2 VPP (przy prostokącie 0,1 Hz ... 120 kHz) |
2 VPP (przy sinusie 8 Hz ... 120 kHz) | |
13 VPP (przy sinusie 1 Hz ... 120 kHz) | |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V (włącznie z napięciem stałym) |
Kształt sygnału | dowolna |
Czas trwania impulsu | ≥ 1 µs |
rozdzielczość wartości pomiarowej | > 12 bitów |
Czas przetwarzania A/D | ≤ 32 ms |
Zakres mierzonych częstotliwości | 0,1 Hz ... 120 kHz |
Sygnał: I analog | |
Opis wejścia | Wejście prądowe (funkcja kondycjonera) |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (dowolnie nastawiany) |
Maks. sygnał wejściowy prądu | 24 mA |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | 200 Ω |
rozdzielczość wartości pomiarowej | 14 bitów (pełna skala) |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 25 ms |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Sygnał: U digital | |
Opis wejścia | Wejście napięciowe (funkcja kondycjonera) |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V (dowolnie nastawiany) |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | 12 V |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 95 kΩ |
rozdzielczość wartości pomiarowej | 14 bitów (pełna skala) |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 25 ms |
Przełączanie: Tranzystor | |
Opis wyjścia | podaje napięcie zasilania na zacisk SW, obciążalność 100 mA, nieodporne na zwarcia |
Sygnał: | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
10 V ... 0 V | |
5 V ... 0 V | |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 12,5 V |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 500 Ω |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS |
Sygnał: | |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 25 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Wskaźnik stanu | Wyświetlacz LCD |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 110 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | ASA-PC (V0) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C (dla wyszczególnionych danych) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
GL | |
Oznaczanie | DNV GL |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2814605 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1831 |
Klucz produktu | DK1XXX |
Strona katalogu | Strona 136 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918168827 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 234,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 234,9 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zamiennik MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, wersja Push-in) w połączeniu z MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, wersja Push-in)
Programowalne z użyciem klawiatury foliowej lub programu
Wyświetlanie sygnału wejściowego lub wyjściowego
Separacja 3-drożna
Wyjście analogowe i przekaźnikowe
Do czujników NAMUR i styków beznapięciowych, generatorów częstotliwości i wyjść tranzystorowych NPN-/PNP
Częstotliwości do 120 kHz
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław