MCR-FL-HT-TS-I-EX - Przetwornik pom. głowicowy
2864545

Pomiarowy głowicowy przetwornik temperatury MCR,do termometrów rezystancyjnych, termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych. Do termometrów rezystancyjnych Pt 100. Zamiennik: 2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów i liniowych sygnałów mV, Ex ia IIC
Konfiguracja za pomocą oprogramowania
Do instalowania w strefie 1
1-kanałowy
Loop-powered
Wyjście: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
kompatybilny z HART
2-drożna separacja galwaniczna