SM-7EP1N8AQL03 - Przepust ścianki tylnej
1605843

Przepust ścianki tylnej, prosta, długa, Blokada śrubowa, M40, liczba biegunów: 4+3+PE, sposób połączenia styku: Pin, Oring osiowy, mocowanie centralne, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 12,5 mm ... 17 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SM

Szczegóły produktu






Produkty kompatybilne