RC-17S1N8AB0L8
-
Przepust ścianki przedniej
1602205
M23, Przepust ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4x Ø 2,7 mm, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 7 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodowanie: N