QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY - Przepust kablowy
1403726

Przepust kablowy, rodzaj przyłącza: Pojedyncze żyły (przyspawane)/ Przyłącze IDC, liczba biegunów: 4+PE, M20, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szary, z nakrętką QUICKON, kodowanie: kodowanie, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm i 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,5 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne