MMT 8017S WES7
-
PC terminalowy
2404636
PC terminalowy, 43.2 cm / 17"-TFT wyświetlacz (Wielodotykowy ekran pojemnościowy), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (z tego jedno złącze wyprowadzone z tyłu na zewnątrz), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), bez oprogramowania.