BL PLCNEXT RM 2U W01 - Komputer do montażu w szafie
1131574
Komputer do montażu w szafie.
Szczegóły produktu
Typ produktu
PC do montażu w szafie
Numer artykułu
1131574
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DRBABI
Klucz produktu
DRBABI
GTIN
4063151061296
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
10 070 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
9 500 g
Kraj pochodzenia
TW
ETIM
ETIM 8.0
EC001413
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)