BL FPM 21.5 to płaski ekran do zastosowań przemysłowych, który można zastosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność ustawienia ekranu w większej odległości.
BL FPM 21.5
-
Monitor
2400515
Monitor LCD 21,5” o stopniu ochrony IP65 z projekcyjnym pojemnościowym ekranem dotykowym
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00389Produkty kompatybilne
Korzyści
Wyświetlacz 21,5"
Wejścia DisplayPort 1.2, VGA i DVI-I
Zintegrowane przyciski konfiguracji
Temperatura otoczenia podczas pracy od -10 °C ... 60 °C
Ekran dotykowy 21,5″