REL-OR3/LDP-220DC/3X21
-
Przekaźnik osobny
2907027
Wtykowy przekaźnik oktalny z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik pozycji przełączenia, napięcie cewki: 220 V DC, napięcie zadziałania przy 23 °C bez wzbudzenia wstępnego ≥60 % ... 80 % napięcia znamionowego (≥132 V DC ... ≤176 V DCC)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria