ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT
-
Przekaźnik czasowy
2901491
Przekaźnik czasowy z funkcją migacza (załączenie impulsem) i z ustawianym zakresem czasu (0,3 min - 30 min), ze złączem push-in
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźnik czasowy |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Trwałość elektryczna | ok. 2x 105 cykle łączeniowe w przypadku obciążenia rezystancyjnego, 1000 VA |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Zakres napięcia wejściowego | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
prąd znamionowy typ. | 15 mA (Przekaźnik ON) |
7 mA (przekaźnik OFF) | |
Funkcja | F: uruchomienie przerywacza impulsem |
Zakres nastawy czasu | 0,3 min ... 30 min |
Dokładność nastawy | ≤ 2,5 % (od wartości końcowej skali) |
Dokładność powtarzania | ≤ 0,5 % (od wartości końcowej zakresu pomiarowego) |
Sterowanie | |
Długość sygnału sterującego | min. 50 ms |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 bezpotencjałowy zestyk przełączny |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 1125 VA (4,5 A/250 V AC, moduł ustawiony w rzędzie, odl. ≥ 5 mm) |
Bezpiecznik na wyjściu | 6,3 A (bezzwłoczny) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Wskaźnik stanu | LED zielona (POWER) |
Dioda LED żółta (Przekaźniki elektromechaniczne aktywny) |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 86 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | poliamid PA, samogasnący |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nAC II T4 X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Normy/przepisy | EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2901491 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4511 |
Klucz produktu | DK66ZZ |
GTIN | 4046356599764 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 50,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 50,9 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław