PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 - Przekaźniki bezpieczeństwa
2981156

Przekaźnik bezpieczeństwa do nadzoru zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, aktywacja automatyczna lub ręczna, 3 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 2 styki zwierne z opóźnieniem opadania, stałe 1,0 sek., wtykowe złącza sprężynowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Ustalone czasy opóźnienia 1 s
3 styki bez opóźnienia i 2 styki z opóźnionym odpadaniem
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Aktywacja ręczna i automatyczna