PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 4 - Przekaźniki bezpieczeństwa
2981253

Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kategorii 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, aktywacja automatyczna lub ręczna, 3 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 2 zestyki zwierne z ustawionym na stałe opóźnieniem wyłączenia 4 s, wtykowa złączka szynowa Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Ustalone czasy opóźnienia 4 s