PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
Moduł rozszerzeń
2963734
1- lub 2-kanałowe rozszerzenie zestyków, 5 zestyków zwiernych, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, z urządzeniem bazowym maks. kategorii 4 PL e wg EN ISO 13849, bezpieczna separacja, szerokość 35 mm, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRclassic |
Zastosowanie | Moduł rozszerzeń |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
Typ przekaźn. | Przekaźnik bezpieczeństwa do rozszerzenia zestyków |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Typ. czas przyciągania przy Us | < 20 ms (przy Us/przy wysterowaniu przez A11/A12) |
typowy czas opadania | < 20 ms (przy Us/przy wysterowaniu przez A11/A12) |
Czas ponownej gotowości | < 1 s |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 15,8 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcałk. maks. = 1,4 W + 14,4 W) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
Informacje ogólne | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V -20 % ... +10 % |
Pobór mocy na US | 1 W (w DC) |
1,2 W (przy AC) | |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 39 mA (na kanał, DC) |
typ. 50 mA (na kanał, AC) | |
Prąd załączenia | typ. 200 mA (Δt = 2 ms przy Us, na kanał) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Warystor (Napięcie przebicia 40 V) |
Rodzaj zestyku | 5 prądowych torów zezwolenia |
1 tor sygnału zwrotnego | |
1 tor sygnalizacyjny | |
materiał styków | AgSnO2 |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Zestyk zwierny) |
3 A (Zestyk rozwierny 11/12) | |
6 A (Zestyk rozwierny 71/72) | |
prąd załączalny maksymalny | 6 A |
Min. prąd załączalny | 10 mA |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
Moc łączeniowa, min | 50 mW |
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15) |
5 A (DC13) | |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG (Zestyk zwierny) |
6 A gL/gG (Zestyk rozwierny) | |
Przekaźnik elektromechaniczny | |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | patrz krzywa obciążenia granicznego |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
wskaźnik napięcia roboczego | 2 x dioda LED zielona |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
Performance Level (PL) | e (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | EN 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 2963734 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA152 |
Klucz produktu | DNA152 |
GTIN | 4017918591120 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 309,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 309,5 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed1580f1-193a-4732-beca-f8dd8895efa9 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pięć torów zwolnienia blokady i jeden tor sygnalizacyjny oraz jeden tor sygnalizacji zwrotnej
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław